1. Kezdőlap
  2. Ventily
  3. Zdvihové ventily

H7032X16-S2



Vissza a termékkategóriához
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Globe valve, 3-way, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...200°C [41...392°F]

Listaár
1.587,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H7032X16-S2
Konfigurálható
SV230A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-MOD
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Documentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender Texts

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Data for planners

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most

    CAD download / 3D viewer

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hydronic Schemes

    • Letöltés

    Success Stories

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Elektromos tartozékok

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Pattern
    3-way
    kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...200°C [41...392°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 200°C up to 2300 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Dobro došli u Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na newsletter
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)