3. Ventili za pitku vodu

C215QPW-N



Learn more
Back to product category
C215QPW-N

C215QPW-N

Open/close ball valve, For potable water applications, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...100°C [41...212°F]

List price
82,10 €
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for C215QPW-N
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
    CAD Data 3D
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
    16 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Flow temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Dobrodošli u Belimo Áustria

    Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
    Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na newsletter
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)