2. Актуатори
  3. Актуатори за вентил

LR24A



Back to product category
LR24A

LR24A

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54

List price
180,00 €
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
S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°