ZREV15F



Back to product category
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

List price
13,10 €
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
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)