Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
PI Zone Valve (PIQCV), 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F] (with actuator 2...90°C), with measuring ports (P/T ports)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Insulation shell for valve C2..QPT-.., DN 15
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"