1. Kezdőlap
  2. Szelepek

Golyóscsapok

Kuglasti ventil nudi visoke sposobnosti zatvaranja ili prebacivanja bez curenja – to je prava učinkovitost.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Pattern
Valve operations mode
kvs range
Valve size
Pipe connection
Törlés
A keresés 54 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
  • 3
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
C315Q-H

C315Q-H

Changeover zone valve, 3-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listaár: 74,80 €
Hozzáadás a projektlistához
C320Q-J

C320Q-J

Changeover zone valve, 3-way, DN 20, Internal thread, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listaár: 83,80 €
Hozzáadás a projektlistához
C325Q-J

C325Q-J

Changeover zone valve, 3-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listaár: 88,40 €
Hozzáadás a projektlistához
C515Q-H

C515Q-H

Changeover zone valve, 3-way, DN 15, External thread, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listaár: 78,80 €
Hozzáadás a projektlistához
C520Q-J

C520Q-J

Changeover zone valve, 3-way, DN 20, External thread, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listaár: 89,30 €
Hozzáadás a projektlistához
R2015-S1

R2015-S1

Open/close ball valve, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 87,60 €
Hozzáadás a projektlistához
R2020-S2

R2020-S2

Open/close ball valve, 2-way, DN 20, Internal thread, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 98,10 €
Hozzáadás a projektlistához
R2025-S2

R2025-S2

Open/close ball valve, 2-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 120,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R2032-S3

R2032-S3

Open/close ball valve, 2-way, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 179,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R2040-S3

R2040-S3

Open/close ball valve, 2-way, DN 40, Internal thread, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 218,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R2050-S4

R2050-S4

Open/close ball valve, 2-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 287,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3015-BL1

R3015-BL1

Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

Listaár: 130,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3015-S1

R3015-S1

Changeover ball valve, 3-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 154,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3020-BL2

R3020-BL2

Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 20, Internal thread, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

Listaár: 144,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3020-S2

R3020-S2

Changeover ball valve, 3-way, DN 20, Internal thread, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 172,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3025-BL2

R3025-BL2

Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

Listaár: 187,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3025-S2

R3025-S2

Changeover ball valve, 3-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 216,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3032-BL2

R3032-BL2

Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

Listaár: 221,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3032-BL3

R3032-BL3

Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

Listaár: 271,00 €
Hozzáadás a projektlistához
R3032-S3

R3032-S3

Changeover ball valve, 3-way, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listaár: 313,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
  • 3
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok