ZR2315



Back to product category
ZR2315

ZR2315

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

List price
14,40 €
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
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)