Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Changeover zone valve, 3-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.
Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.
• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®