ZH24-1-A



Back to product category
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

List price
140,00 €
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
Valve specifications

Flow temperature
-10...20°C [14...68°F]

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m
Protection category
IP54

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)