Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
PI Zone Valve (PIQCV), 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F] (with actuator 2...90°C), with measuring ports (P/T ports)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat C2..QPT-..szelephez, DN 15
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
A PIQCV ( nyomásfüggetlen gyors kompaktszelep) egy nyomásfüggetlen szabályozó golyóscsap, amely az összes fűtő- és hűtőelemet állandóan, pontosan az igényelt mennyiségű vízzel látja el.