2. Ventile
  3. Kugelhähne

R420D



Learn more
Back to product category
R420D

R420D

Open/close ball valve, 2-way, DN 20, External thread, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 25 m³/h, Fluid temperature 2...130°C [36...266°F]

List price
290,00 €
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R420D
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Dokumentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now
    • Download

    Ausschreibungstexte

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Daten für Planer

    • View now
    • View now

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • View now

    Hydraulikpläne

    • Download

    Erfolgsgeschichten
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
    ZR4520

    ZR4520

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    List price: 13,80 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Wasser, Trinkwasser (auf Anfrage), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    2...130°C [36...266°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Δpmax
    800 kPa
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Aussengewinde