1. Početak
  2. Senzori/merila
  3. Kanalni senzori (vazduh)

20DTS-1P5



Back to product category
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Frost monitor active, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillary 6 m, Auto or manual reset, LED

Parts included: mounting kit with 6 mounting brackets

Kataloška cena
381,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
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
Dodaci

Mechanical accessory

A-22D-A12

A-22D-A12

Mounting flange for frost guard 20DTS-.., Plastic

List price: 23,90 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Frost
Output signal
  • Switch
  • 0...10 V
Measuring range temperature
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Default setting: 5°C [41°F]
Output signal temperature switch note
Max. switching current 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Output signal active note
  • Temperature sensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Valve control: 0...10 V (max. 1 mA)
Display type
LED

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)