01ATS-1040B
Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 3 m, Auto reset
Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal
- List price
- 109,00 €
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
- Product videos
- Details
Downloads
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Details
Specifications
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Fagy
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Fagyvédelmi kapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A