2. Antriebe
  3. Linearantriebe

UH230Y-L.1



Zurück zur Produktkategorie
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Linear actuator, 50 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 122 s, Stroke 60 mm, IP20
Multipack 40 pcs.

Listenpreis
3.784,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Ausschreibungstexte

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

CAD / BIM

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen

CAD-Download / 3D-Viewer

  • Jetzt anzeigen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESUH

Z-ESUH

End stop clip, for UH..
Multipack 20 pcs.

Listenpreis: 42,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PCUM

Z-PCUM

Protective covering, for UM.. / UH..
Multipack 20 pcs.

Listenpreis: 170,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlussstecker
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Stellkraft
50 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
durch elektrische Installation
Handverstellung
Nein
Hub
60 mm
Laufzeit (Motor)
122 s / 100 mm
Schutzklasse
IP20
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur