1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Gyorsjáratú hajtóművek

TMC24A-S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TMC24A-S

TMC24A-S

Fast running rotary actuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 35 s, 1x SPDT, IP54

Listaár
189,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

AV6-20

AV6-20

Shaft extension 170 mm ø10 mm for damper shaft ø6...16 mm

Listaár: 53,50 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA

K-ELA

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...20 mm
Multipack 20 pcs.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA10

K-ELA10

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.

Listaár: 316,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA13

K-ELA13

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.

Listaár: 316,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA16

K-ELA16

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...16 mm
Multipack 20 pcs.

Listaár: 316,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.

Listaár: 66,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Position indicator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 62,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.5 VA
Segédkapcsolók
1x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet