HT230



Back to product category
HT230

HT230

Heater, with adjustable thermostat

This product can only be ordered together with the corresponding IP66/67 actuator.

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
AC 120...240 V
Connection Supply Control
Terminals (2.5 mm² Cu wire or 1.5 mm² Cu strands, 2-wire)

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)