1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

GR24A-R



Vissza a termékkategóriához
GR24A-R

GR24A-R

Rotary actuator (retrofit), 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP54, F05/F07

Listaár
465,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZGF-14

ZGF-14

Form fit adapter flat head, 14xø18x33 mm (WxøxH), for GR..-R

Listaár: 60,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGF-17

ZGF-17

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 17xø22x33 mm (SZxøxM), GR..-R-hez

Listaár: 60,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-14

ZGV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-16

ZGV-16

Form fit adapter square, 16x16x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-17

ZGV-17

Alakzáró adapter, négyszögletes, 17x17x20 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-19

ZGV-19

Form fit adapter square, 19x19x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-001

ZGI-001

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 14x14x20 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-002

ZGI-002

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 11x11x20 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-003

ZGI-003

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 14x14x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-004

ZGI-004

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 11x11x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-009

ZGI-009

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 11xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-010

ZGI-010

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 10xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-012

ZGI-012

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 12x12x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-013

ZGI-013

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 10x10x15 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-014

ZGI-014

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 8xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-015

ZGI-015

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 9xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
150 s / 90°
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus