2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

GR230A-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GR230A-R

GR230A-R

Rotary actuator (retrofit), 40 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis
465,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Ausschreibungstexte

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZGF-14

ZGF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGF-17

ZGF-17

Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-14

ZGV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-16

ZGV-16

Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-17

ZGV-17

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-19

ZGV-19

Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-001

ZGI-001

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-002

ZGI-002

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-003

ZGI-003

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-004

ZGI-004

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-009

ZGI-009

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-010

ZGI-010

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-012

ZGI-012

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-013

ZGI-013

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-014

ZGI-014

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-015

ZGI-015

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 71,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 95,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp