HTL24-3-T
Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC 24 V, 3-point, 280 s, IP40, Terminals
- Listaár
- 225,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC 24 V
- Power consumption (running)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1.5 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø6...8 mm, 3-wire)
- Torque
- 10 Nm
- Control type
- 3-point
- Direction Of Motion Motor
- clockwise rotation (cw)
- Manual override
- Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
- Angle of rotation
- 90
- Running time (motor)
- 280 s / 90°
- Protection category
- IP40