2. RetroFIT+
  3. Pogoni dosjednih ventila

NRD24-3-SI



Back to product category
NRD24-3-SI

NRD24-3-SI

Short stroke actuator for Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-point, 140 s, Stroke 5.5 mm, IP40, Cable

List price
209,00 €
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
SNR

SNR

Auxiliary switch 1x SPDT for 3-point HT actuators with cable connection

List price: 34,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
500 N
Control type
3-point
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Stroke
5.5 mm
Running time (motor)
140 s / 5.5 mm
Protection category
IP40

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)