CQ24A-T
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40, Terminals
- Listaár
- 108,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 0.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² (kábel: ø6.3...6.8 mm, 3 eres)
- Forgatónyomaték
- 1 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Hajtóművel (kikattintva)
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- 5...40°C [41...104°F]