3. Pogoni za uporabu u teškim uvjetima

SFG-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SFG-L

SFG-L

Rotary actuator fail-safe, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, IP66/67

Listenpreis
830,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Documentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

Tender Texts

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Data for planners

  • Jetzt anzeigen
  • Jetzt anzeigen

CAD download / 3D viewer

  • Jetzt anzeigen

Success Stories

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

Listenpreis: 10,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Voltage AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
7 W
Power consumption (holding)
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
20 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
L (ccw)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli u Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)