1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

SM230A



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SM230A

SM230A

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, IP54

Listaár
233,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-SMA

Z-SMA

Alaplemez meghosszabbítás SM..A-hoz SM../AM../SMD24R

Listaár: 10,60 €
Hozzáadás a projektlistához
AH-20

AH-20

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (megfordítható)

Listaár: 16,90 €
Hozzáadás a projektlistához
AV12-25-I

AV12-25-I

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi zsalutengelyhez

Listaár: 70,60 €
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

Listaár: 59,80 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA

K-ENSA

Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 340,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-SA

K-SA

Rögzítőbilincs, megfordítható SM..A, NKQ..A, NMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø10...20 mm

Listaár: 28,60 €
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 22,10 €
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 18,80 €
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm

Listaár: 18,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 66,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 68,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 62,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-SMA

ZG-SMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 72,50 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 10...20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli u Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)