CMV-150-MP
VAV control unit complete with damper blade and air velocity sensor for pressure-independent VAV applications in controlled apartment ventilations. For installation in round ducts., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
CRA24-B3
Raumtemperaturregler mit Handbetrieb, Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV, Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV, Ausgang 2/3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Laufzeit (Motor)
- 70 s
- Schutzklasse
- IP00
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]