CRA24-B3
Room temperature controller with manual operation, Output 2...10 V: supply air VAV, Output 2...10 V: exhaust air VAV, Output 2/3-Point: heating, AC 24 V, Mode selection and display: COMF / MIN / MAX, rotary button +/-
- Listaár
- 271,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Measured values
- Temperature
- Output signal
- 2...10 V