1. Početak
  2. Senzori/merila
  3. Kanalni senzori (vazduh)

01ATS-1040B



Back to product category
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 3 m, Auto reset

Parts included: mounting kit with 6 mounting brackets

Kataloška cena
109,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Product videos
  • Detalji
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
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Frost
Output signal
Switch
Output signal frost protection switch note
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Switch position 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Switch position 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)