22PE-1UD
Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale
- Listenpreis
- 1.158,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22PEM-A01
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: 22,90 €
ZREV20F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Listenpreis: 20,10 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways und Feldmodule
Ersatz-Sensormodule
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Durchflussmenge qp
- 2.5
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 20 mm
- Ventilgrösse
- 3/4 inch