1. Kezdőlap
  2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22DT-14T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22DT-14T

22DT-14T

Duct/Immersion sensor Temperature active, 4...20 mA, Probe length 450 mm, Probe diameter 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia

Listaár
117,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most

MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Sikertörténetek

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22D-A03

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

Listaár: 10,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

Listaár: 21,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A09

A-22D-A09

Mounting plate S housing

Listaár: 6,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Thermal contact fluid

Listaár: 2,80 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring

Listaár: 29,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Cold barrier, Plastic, L 50 mm, for thermowell A-22P-A..

Listaár: 24,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A14

A-22P-A14

Thermowell Stainless steel, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 45,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A16

A-22P-A16

Thermowell Stainless steel, 450 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 49,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Thermowell Brass, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A28

A-22P-A28

Thermowell Brass, 450 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 26,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

A 22DT.. érzékelő felszerelése

• A tipikus szerelési segédeszközöket tartalmazza

• Gyors beszerelés

• Hatékony üzembe helyezés

• Magas szintű védelem az IP65 / NEMA 4X háznak köszönhetően

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
4...20 mA
Áramkimenet [tartomány]
1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
Szonda hossza
450 mm

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)