1. Kezdőlap
  2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22PDP-186



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PDP-186

22PDP-186

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...10 bar, 0…150 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok

Listaár
884,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most

Sikertörténetek

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)

Listaár: 17,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Nyomáskülönbség
Kimenő jel
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Nyomás mérési tartomány
0...10 bar
Nyomás mérési tartomány
0…150 psi
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Áramkimenet [tartomány]
1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
Aktív kimenő jel megjegyzés
0...5/10 V vagy 4...20 mA kimenet, kapcsolóval választható
Kijelzőtípus
LCD

Dobrodošli u Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)