VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems
Verfügbare Antriebe siehe "Elektrisches Zubehör"
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
LF24-VST
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Drehantrieb für VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Drehantrieb für VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Drehantrieb für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Drehantrieb für VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Blindstopfen für VST-Anschlussstecker, für Anwendungen ohne Antrieb
Multipack 25 Stk.
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP42
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]