SGA24



Back to product category
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

List price
153,00 €
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
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm²
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-20...50°C [-4...122°F]

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)