P10000A



Back to product category
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
List price
116,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)