LM24A-SR-TP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminals
- List price
- 215,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA13
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.4 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
- Torque
- 5 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]