3. Pribor

SN2-C7



Back to product category
SN2-C7

SN2-C7

Auxiliary switch 2x SPDT

A ZSN-B or ZSN-BF bracket is required for mounting

List price
94,60 €
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
ZSN-B

ZSN-B

Bracket for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZSN-BF

ZSN-BF

Bracket for SN2-C7 for BF

List price: 38,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)