CQ24A-SZ
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
- Listaár
- 110,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 0.3 W
- Power consumption (holding)
- 0.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 0.6 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.34 mm²
- Torque
- 1 Nm
- Control type
- DC 0.5...10 V
- Manual override
- With actuator (clicked out)
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- 5...40°C [41...104°F]