2. Snímače a merače
  3. Vnútorné jednotky

CRA24-B3P



Learn more
Back to product category
CRA24-B3P

CRA24-B3P

Room temperature controller mode selection without button, Output 2...10 V: supply air VAV, Output 2...10 V: exhaust air VAV, Output 2/3-Point: heating, AC 24 V, Mode selection and display: COMF / MIN / MAX

List price
271,00 €
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
Measured values
Temperature
Output signal
2...10 V

Dobrodošli u Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)