LMV-D3-KNX
VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-givare och spjällställdon, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Applikationsområde: VAV-enheter i komfortapplikationer
Applikation: VAV/CAV, lägesstyrning
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
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 6 763,00 SEK
Ditt pris: ...
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 1 077,00 SEK
Ditt pris: ...
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 360,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 5 Nm
- Styrningstyp
- KNX (S-Mode)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]