3. Vridspjällventil

D6600NL



Tillbaka till produktkategori
D6600NL

D6600NL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 600, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
1/1 Lämpliga ställdon för Begär ställdon för D6600NL
Konfigurerbar
SY12-230A-3-T
Vridande ställdon, 3500 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminaler
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZD6N-S600

    ZD6N-S600

    Snäckväxel för vridspjällventiler DN 600

    Listpris: 17 206,00 SEK
    Lägg till i projektlistan
    ZSY-902

    ZSY-902

    Monterings-/adaptersats för BFV D6600N/NL + SY10-12

    Listpris: 12 019,00 SEK
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Vridspjällventiler och ställdon

    Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

    Spela upp Dela via e-post

    Butterfly valves for control applications

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    10900 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    0...100%: S-form; 0...60%: effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Tät, Läckage A
    Röranslutning
    Fläns

    Välkommen till Belimo Sverige

    Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
    +46 8 464 07 00
    Prenumerera på nyhetsbrev
    Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)