Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Vridspjällventil, 2-ports, DN 40, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80
Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen.