3. Vridspjällventil

D6200W



Tillbaka till produktkategori
D6200W

D6200W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 200, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris
9 406,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
2/2 Lämpliga ställdon för Begär ställdon för D6200W
Konfigurerbar
PRCA-BAC-S2-T-200
Vridande ställdon, 160 Nm (konfigurerat för D6200W/WL) (konfigurerat för D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminaler
PRCA-S2-T-200
Vridande ställdon, 160 Nm (konfigurerat för D6200W/WL) (konfigurerat för D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminaler
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Snäckväxel för vridspjällventiler DN 125...300

    Listpris: 1 606,00 SEK
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler

    Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.

    Spela upp Dela via e-post

    Vridspjällventiler och ställdon

    Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

    Spela upp Dela via e-post

    Butterfly valves for control applications

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    820 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Tät, Läckage A
    Röranslutning
    Fläns

    Välkommen till Belimo Sverige

    Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
    +46 8 464 07 00
    Prenumerera på nyhetsbrev
    Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)