Ställdonsparametrar
2/2
Lämpliga ställdon för
D6125WL

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?