TRF24-SR
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Listpris
- 3 711,00 SEK
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2.5 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <25 s
- Skyddskategori
- IP42
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]