EV24A-TPC
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel
För 3-punktstyrning, se anmärkningarna i databladet.
- Listpris
- 10 593,00 SEK
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Kraft
- 2500 N
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 40 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 40 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]