DRC24G-7
Vridande ställdon, Max. 90 Nm (inte konstant) (inte konstant), AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 35 s, IP66/67, F07
- Listpris
- 13 752,00 SEK
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
- 9 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 12 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- Max. 90 Nm (inte konstant)
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]