DRC230A-5
Vridande ställdon, Max. 90 Nm (inte konstant) (inte konstant), AC 100...240 V, Öppna/stäng, 35 s, IP54, F05
- Listpris
- 11 371,00 SEK
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 11 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- Max. 90 Nm (inte konstant)
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]