3. Tryckoberoende reglerventiler

EP150F+KMP



Tillbaka till produktkategori
EP150F+KMP

EP150F+KMP

Elektr. 2-port PI-CCV EPIV med säkerhetsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
129 430,00 SEK
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
Programvara/appar
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80

Listpris: 2 035,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 1 895,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 032,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZR24-F05

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 1 327,00 SEK
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
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 6 763,00 SEK
Lägg till i projektlistan
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 4 139,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 077,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 360,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 114,00 SEK
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 8 927,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
45
Justerbar flödeshastighet
30...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Avstängningstryck
690 kPa
Differenstryck Δpmax
340 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
7 W
Effektförbrukning för dimensionering
24 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V