R7032R16-B3/SR24A-MOD
Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 11 201,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
ZR24-2
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...100°C [14...212°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 100 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, 1-2 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.25 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2