EP015R-R6+BAC
Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F]
EP020R-R6+BAC
Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2340 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F]
C215QP-B
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C)
C215QP-D
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C)
C215QPT-B
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)
C215QPT-D
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)
C220QP-F
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C)
C220QPT-F
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)
C225QPT-G
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)
C215Q-F
Zonventil, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
C215Q-J
Zonventil, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
C215QFL-C
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-D
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-E
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-F
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-F0
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C220Q-K
Zonventil, 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
C220QFL-F6
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C220QFL-G
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
C220QFL-G0
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata