2. Ventiler
  3. Belimo Energy Valve™

EV015R2+MID



Tillbaka till produktkategori
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Elektr. 2-port PI-CCV Belimo energiventil (Belimo Energy Valve™) MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Invändig och utvändig gänga, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning

Du behöver flera tillbehör för installation i röret. Beställ även det!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Aktivering av termisk energimätare

Listpris
17 386,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud

  • Visa nu

Vattensystem

  • Ladda ner

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Säkerhetstätning med ledning, Sats med 2 st.

Listpris: 243,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 313,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-stycke, DN 15, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1

Listpris: 214,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15C

EXT-EF-15C

MID tillbehörssats EV DN 15

Listpris: 779,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID tillbehörssats EV, DN 15, G 1/2"

Listpris: 440,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Öppna/stäng ventil DN 15 Rp 1/2"

Listpris: 442,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Z-INSH15

Z-INSH15

Isoleringsskal för EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 348,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 736,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZR2315

ZR2315

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Listpris: 164,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZREV15F

ZREV15F

Rörkoppling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listpris: 150,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 4 199,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 4 119,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Givare

22WDP-111

22WDP-111

Differenstryckgivare vatten, 0...1 bar, aktiv, 0...10 V

Listpris: 6 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22WDP-112

22WDP-112

Differenstryckgivare vatten, 0...2.5 bar, aktiv, 0...10 V

Listpris: 6 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22WDP-114

22WDP-114

Differenstryckgivare vatten, 0...4 bar, aktiv, 0...10 V

Listpris: 6 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22WDP-115

22WDP-115

Differenstryckgivare vatten, 0...6 bar, aktiv, 0...10 V

Listpris: 6 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PDP-185

22PDP-185

Differenstryckgivare vatten, 0...5 bar, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listpris: 10 074,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PDP-186

22PDP-186

Differenstryckgivare vatten, 0...10 bar, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listpris: 10 074,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PDP-189

22PDP-189

Differenstryckgivare vatten, 0...35 bar, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listpris: 10 074,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Givarmodul MID termisk energimätare DN 15

Listpris: 6 234,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Multifunktionella Belimo Energy Valve™

Transparent energiövervakning med Belimo Cloud.
• Snabb och precis dimensionering och enkel igångkörning
• Sparar energi genom automatisk och permanent hydraulisk balansering
• Rätt vattenvolym trots ändringar i differenstrycket och dellastförhållanden
• Effektiv drift garanteras genom Delta-T Management

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ – Referens: Citizen Plaza, Nashville, USA

Problemet med lågt delta T är ett vanligt och kostsamt problem i många stora anläggningar världen över. Just det problemet hade JLL, fastighetsbyrån som förvaltar delstaten Tennessees statliga kontorsbyggnader, tills de installerade Belimo Energy Valve™.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ – Referens: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Först i världen: ett renoveringsprojekt får tredubbel certifiering. 
Bouygues satte upp denna tredubbla certifiering som en av målsättningarna under planeringsfasen. Bland annat utvecklades ett innovativt luftkonditioneringssystem med variabelt kylmedelsflöde (VRF). Belimo Energy Valve™ spelar en central roll i hela projektet.
 

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Spela upp Dela via e-post

Thermal energy meter activation

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
0.42
Justerbar flödeshastighet
25...100 % av V'nom
Medium
Vatten
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • MID certifierad 15...120°C
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
1400 kPa
Differenstryck Δpmax
350 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig och utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.7 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Anslutning Ethernet
RJ45-uttag
Styrningstyp
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Moln
Skyddskategori
IP54

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)