Hem

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Visa nedladdningsmappen
Till Download Center

Produkter i din kundvagn

Kundvagnen är tom.
Produkt(er) i kundvagn

Solution

Antal:
Totalt:
Visa kundvagn/projektlista
Öppna en projektlista
Exportera som .xlsx Exportera som .csv Importera från .csv Importera från .bel
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • Objekt i din nedladdningsmapp

    Nedladdningsmappen är tom
    objekt i nedladdningsmappen

    !

    Visa nedladdningsmappen
    Till Download Center
  • Produkter i din kundvagn

    Kundvagnen är tom.
    Produkt(er) i kundvagn

    Solution

    Antal:
    Totalt:
    Visa kundvagn/projektlista
    Öppna en projektlista
    Exportera som .xlsx Exportera som .csv Importera från .csv Importera från .bel
  1. Hem
  2. Ventiler
  3. Kulventiler

R7032R-B3/SR230A



Tillbaka till produktkategori
R7032R-B3/SR230A

R7032R-B3/SR230A

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
9 097,00 SEK
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
MagiCAD Cloud

  • Visa nu

Vattensystem
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 736,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 812,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 087,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR24-2

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listpris: 1 367,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
32 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...100°C [14...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
600 kPa
Differenstryck Δpmax
100 kPa
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

Du verkar inte befinna dig i {{js-currentCountryName}}. Produkterna och tjänsterna på den här sidan kanske inte är tillgängliga i ditt land ({{js-geoCountryName}}). Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)